Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    190-0396: ПРОКЛАДКА УПОРНАЯ

    Номер по каталогу: 190-0396
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорная шайба турбокомпрессора

    Описание:

    • Упорные шайбы являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,3
    • Высота (мм): 7,6
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 71,1
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3516 G3412

    off-highway truck
    793B