Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    192-8822: БЛОК КЛАПАНА THR

    Номер по каталогу: 192-8822
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Клапан водяного насоса

    Описание:

    • Клапаны — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках цилиндров двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 19,3
    • Высота (мм): 490,2
    • Длина (дюймы): 23,5
    • Длина (мм): 596,9
    • Ширина (мм): 419,1
    engine - generator set
    3616 3612