Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    195-0190: БЛОК ФАРЫ

    Номер по каталогу: 195-0190
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 12 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 12 В, 12 volts
    • Одобрено: ECE, ECE
    • Описание: Combination Head/Turn, Комбинированная фара/указатель поворота
    • Сторона движения: RH, Правые
    • Сторона машины: Левые, LH
    • Тип источника света: Комбинированные фары, не ударопрочные, Combo Head lights non Shock Resistant
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6), DT rect. (6)