Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    195-0683: КРЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 195-0683
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Деформируемые опоры

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В деформируемых опорах используются резиновые заслонки, которые "расплющиваются" или расширяются при установке в опорную пластину с образованием независимой деформируемой площадки.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Деформируемые опоры представляют собой простую цельную конструкцию. При установке следует выполнять соответствующие процедуры, чтобы обеспечить полную посадку и правильное расширение деформируемого конца.

    Применение:
    Деформируемые опоры используются в различных системах Cat преимущественно там, где действуют легкие и средние нагрузки, например в узлах гидролиний, баков, вентиляторов и охладителей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 1,06
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,4
    • Длина втулки (дюймы): 0,62
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 0,81
    • Тип крепления: Деформируемые опоры
    epg
    3406E 3456