Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    195-4403: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 195-4403
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    vibratory single drum smooth
    CS-433E, CS54, CS-423E, CS44, CS-533E

    vibratory single drum pad
    CP-533E, CP-433E, CP54, CP44

    3500
    G3520C G3516HD G3516H G3516C G3520H PM3516 G3520E G3516E G3520

    pneumatic tired compactors
    CW34, CW34LRC

    track type tractors
    D3KXL, D3KLGP