Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    195-8473: РЕГУЛЯТОР

    Номер по каталогу: 195-8473
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор температуры охлаждающей жидкости

    Описание:

    • Регуляторы температуры охлаждающей жидкости ограничивают поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 61
    • Длина (мм): 71,1
    • Ширина (мм): 71,1
    mex
    304 305