Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    195-9207: НАКОНЕЧНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

    Номер по каталогу: 195-9207
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J200 Проникающий наконечник серии J

    Описание:
    Проникающий наконечник J200 серии J (распределительные цепи)


    Характеристики:
    Они отличаются ведущей кромкой с площадью сечения, уменьшенной на 50%, и единственным центральным ребром для повышения прочности; это обеспечивает максимальную глубину проникновения.
    Предназначен для переходников J200.


    Рекомендуемое применение:
    Условия высоких ударных нагрузок, уплотненные прочные породы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2.25, 2.25
    • Длина (дюймы): 5.69, 5.69
    • Размер зуба: J200, J200
    • Ширина (дюймы): 2.5, 2.5