Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    196-0267: КРЫШКА КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 196-0267
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка турбокомпрессора

    Описание:

    • Крышки являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,7
    • Длина (дюймы): 17,8
    гусеничные погрузчики
    963C, 953C

    экскаваторы для лесозаготовительных работ
    324DFMGF, 322CFMHW, 322CFMLGP, 325DFMGF, 325CFMHW, 322CFMST, 325CFMST

    колесные экскаваторы
    M325CMH

    трубоукладчики
    561N

    от 7 до 9 литров
    C7, 3126B

    гусеничные бульдозеры
    D6NLGP, D6NXL, D5NXL, D5NLGP

    лесопогрузчики для лесозаготовительных работ
    324DFMLL, 325DFMLLA, 325DFMLL

    автогрейдеры
    135HNA, 120HNA

    гусеничные экскаваторы
    322CL, 328DLCR, 325DMH, 325CL, 324DL, 325D, 325CCR, 326DL, 325DL, 325C, 329D, 324DLN, 325COEM, 329DL, 324DLNOEM, 325CLN, 325DLOEM, 322C, 325CMH, 322CLN, 325DLN, 324D