Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    196-0792: 196-0792

    Номер по каталогу: 196-0792
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 3200
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 2250
    • Тип: 716
    • Типоразмер: -6
    • Типоразмер (дюймы): -6