Главная страница196-2883: ШЛАНГ В СБОРЕ
Главная страница196-2883: ШЛАНГ В СБОРЕ
196-2883: ШЛАНГ В СБОРЕ

Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
196-2883: ШЛАНГ В СБОРЕ
196-2883: ШЛАНГ В СБОРЕ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 196-2883
Overall Length (mm): 1 650,0
Weight (kg): 0,764
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 196-2883

НОЖНИЦЫ - ПРЯМЫЕ

S490

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАБОТ ПО СНОСУ И УБОРКЕ ОТХОДОВ

VHS-70 S390

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен