Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    196-3843: КРЫШКА КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 196-3843
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка турбокомпрессора

    Описание:

    • Крышки являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,6
    • Высота (мм): 167,6
    • Длина (дюймы): 15,7
    • Длина (мм): 398,8
    • Ширина (мм): 370,8
    engine - industrial
    3406E

    engine - truck
    3406B 3406C