Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    196-5387: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 196-5387
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    exc
    M318F, M317F, M315F

    whex
    M322F, M322C, M315C, M322D, M318C, M318D MH M318D, M315D, M324D2 MH M316C, M318C MH M313D, M320F, M314F, M313C, M322D MH M320D2, M316D, M322D2 MH M316F, M322D2, M318F

    mh
    MH3026 MH3022, MH3024