Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    197-3901: БЛОК НАСОСА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

    Номер по каталогу: 197-3901
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,8
    • Высота (мм): 172,72
    • Длина (дюймы): 10,8
    • Длина (мм): 274,32
    • Ширина (мм): 274,32
    wheel-type loader
    908