Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    197-4567: Поликлиновой ремень

    Номер по каталогу: 197-4567
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Width: 28.5 mm (1.12 in)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 100,20
    • Кол-во ребер: 8
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 1,12
    pipelayer
    PL87, PL83

    motor grader
    120H, 135H

    petroleum products
    C15 CX31-P600 TH35-C15I TH35-E81 CX31-C15I

    engine - industrial
    3126B C15

    engine - truck
    C9