Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    197-6292: РЕМЕНЬ (14K)

    Номер по каталогу: 197-6292
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 49,8 мм (1,96 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 57,24
    • Длина ремня (мм): 1454
    • Кол-во ребер: 14
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 1,96
    • Ширина ремня (мм): 49,8
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.