Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1A-2116: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1A-2116
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,29
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/8–24
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,56
    экскаваторы для лесозаготовительных работ
    325CFMHW, 322CFMHW, 322CFMST, 322CFMLGP, 320CFMHW, 330CFMHW, 320CFMST, 325CFMST, 330CFMST

    колесные экскаваторы
    M325BMH, W345BIIMH, W330BMH

    крупная продукция для горнодобывающей промышленности
    5110BMH, 5110BL

    гусеничные экскаваторы
    345BII, 345BMH, 345BIIMH, 330CMH, 325CMH, 330BL, 325BL, 322BL, 330CL

    щетка, противовес
    BA18