Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1A-2343: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1A-2343
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    meng
    C280-16 3618 C280-8 3616 C280-12 C280-6 3608 3606 3612

    com
    815B

    ttt
    D5H, D3C III D4C III

    cold
    PR-450C

    bhl
    436, 438

    wts
    613C II 631E, 657E, 627E, 651E, 613C

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK II

    mg
    120G, 140G

    oht
    773B

    ttl
    933

    wtl
    988B, 992C