Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1A-3103: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1A-3103
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Функция блокировки: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    RM-350B, RM-350, RM500B, SM-350, RM-500

    com
    825G, 836, 826G, 826C

    wtt
    844K, 854K, 854G, 844, 824G, 834B, 844H

    lhd
    R2900G

    uat
    AD60, AD30, AD55B, AD55, AD45B

    mg
    24H, 24M

    wtl
    993K, 992G, 990K, 980C, 992K, 980G, 990, 990 II 990H, 988B, 988F II 980F, 988F, 992D, 992C, 980G II