Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1B-8701: ШПОНКА

    Номер по каталогу: 1B-8701
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Диаметр: 1/2 дюйма

    Сегментные шпонки Cat изготавливаются из среднеуглеродистой стали, проходят механическую обработку, обеспечивающую высокое качество поверхностей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр — B (дюймы): 1/2
    • Номер изготовителя детали: 2
    • Толщина — A (дюймы): 1/8
    3300
    G3304

    внедорожные самосвалы
    769B, 772

    3500
    G3516, G3512, G3508, D398B, G3532, G3524

    трубоукладчики
    578, 583R, 587R, 561M, 572G, 561H, 571G

    судовое оборудование
    D330A, D346, D349

    двигатель промышленный
    D349, D346

    колесные погрузчики
    950G, 990H, 990, 938F, IT38F, 994F, IT18F, 918F

    гусеничные погрузчики
    963BLGP, 955L, 973LGP, 977L, 963, 951B, 931BLGP, 973, 931CII, 953B, 931CLGP, 931B, 983B, 931C

    колесные тракторы-скреперы
    666, 641, 651

    от 15 до 18 литров
    G342C

    трелевочные тракторы
    527CA, D5TSKHII, 527GR, D4TSKHIII, D4TSKHII, 517GR, 517CA

    гусеничные бульдозеры
    D4HIILGP, D6HIIXL, D5MXL, D5MLGP, D6MXL, D4ESA, D6MLGP, D5HIIXL, D4HIIIXL, D9R, D3CIILGP, D6HLGP, D6HIILGP, D7G, D3BLGP, D6HIIXR, D6H, D6HII, D5HII, D3CII, D7GLGP, D5HIILGP, D3B, D5H, D7GSA, D7GIILGP

    кюветы от 27 до 32 литров
    D353