Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4585: Болт

    Номер по каталогу: 1D-4585
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болт с шестигранной головкой

    Описание.
    Детали крепления Cat® предназначены для конкретного применения с учетом размера, прочности, нагрузки на зажим и характеристик, измеренных в прошлом (это информация, которая отсутствует у других производителей). Они подбираются так, чтобы работать без замены до капремонта или до конца срока службы машины. Хотя может показаться, что оборудование и крепежные детали, выпущенные изготовителем, отличным от Cat, подходят для вашей машины, никакая другая компания не знает ваше оборудование так, как мы.
    Болты и винты с шестигранной головкой обеспечивают наиболее надежное завинчивание.

    Характеристики.
    • Крепежные детали Cat изготавливаются в соответствии с точными спецификациями и рассчитаны на долгий срок службы и обеспечение надежности и производительности.
    • Прочность и качество — крепеж соответствует или превосходит требования ISO, ASTM, ASME и SAE.
    • Болты, гайки и шайбы Cat проектировались для совместной работы в системе для достижения максимального усилия зажима.
    • Покрытия, которые отвечают специальным требованиям для различных областей применения (в соответствии с RoHS).

    Применение.
    Болты и соответствующие усиленные шайбы и гайки Cat образуют обусловленную практическими потребностями систему, которая обеспечивает постоянную высокую сжимающую нагрузку. Вы можете положиться на наше качество, которому доверяют во всем мире: крепежные детали Cat помогут вам при изготовлении, обслуживании или ремонте в большинстве областей применения машин и оборудования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4
    • Описание материала: SAE J429 класс 8 (ISO класс 10.9)
    • Покрытие: Фосфат и масло
    • Размер болта (дюймы): 8-May
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8–11
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 8
    • Шаг резьбы отверстия: 11
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    earthmoving compactor
    825 836 825C 825B 826C 826B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992 980F 988F 936F G936 980C 992B 950E 950B 988 936E 992C 930T 988B 980F II 966F 936 950B/950E 930R 966G

    engine - truck
    1676 1674

    petroleum products
    C15 TH35-E81 CX38-P892 3512B TH35-C15I CX31-C18I CX35-P800 CX31-P600 TH48-E80 C18 CX38-P800 CX35-C18I CX31-C15I 3512E

    engine - generator set
    G3508 3516 3516B G3516 D398B 3412 D379B G3512 G3412 3508 3412C 3408B 3304 3508B D399 3512 3408 G3412C 3456 3406B G3520H 3304B 3512B 3408C

    wheel-type skidder
    518 FB518 508 518C 515 120C 525

    off-highway truck
    785C 793C 785G 769B 797 789D 789C 797B 785D 769 785B 789B

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    953 951B 955K 955C 951C 977 963 955L 951 943 955

    engine - industrial
    3412 3304 D343 G379 D399 D353C D342C 3508B D398 G379A G353D D342 G398 3512 D353D C-15 G3408 D353E C15 D346 D349 C18 D398B G3412 G342C D379B G3516 SPF743 C-16 D348 SR4 D379 G3408B D320A G3408C G3512 G3508 D330C G399 3304B

    articulated dump truck
    D40D D350C D30D D250B D25C D20D D350D D300B D35C D400 D44B D35HP D300D D250E D250D D25D D400D D550B D30C

    forest products
    227

    motor grader
    140G 16G 120G 12G 14H 12E 130G 14H NA 14E 12F 14G 16H 16H NA

    track-type skidder
    120C 527 125C D4HTSK III D5HTSK II 517

    paving compactor
    CP-643 CS-643 CS-653 CP-653

    wheel dozer
    834B 824S 834 824C 834S 824B 824 834U

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    pipelayer
    561D 561C 561B 594H 572G 589

    excavator
    245B 225 215 235 E240 225B 215D 245 235B 245D 229D 215B 235C 235D 229 219 215C EL240 219D 225D

    marine products
    D342C D346 D333A 3508 3516B D353C 3412C D349 D336 D343 D337F D353E 3408C D348 D353D 3512 D398B D379A D379B D330A D375D C18 D333B D342 D397D D398A D399 3508B 3608 D326F

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637E 657E 651B 621E 657B 666 627 627E 621 657 637D 637G 615C 666B 615 637K 623 613B 639D 641B 621R 615C II 633C 611 621S 613 637B

    track-type tractor
    D5 D6C 56 D9N 5A D5B 6 D5H 163 D7G 6S D4D D9H D4E D6D 153 8S 6A D10N 57H 10 D10 55 9 D4H III D7H 5S 5 59N 9C 11 D6H 7A 8 D8L 57 D11T 8U D6G SR 58L 6SU 11SU 59 141 9U D4E SR D10R D7F 193 10C 143 7 D6R D9L D5H XL 58 10U 5P 59L 9SU 56H 4 D11R 7S 173B D6E SR D4H 183B 10S D6E D6G2 LGP 9S D8R 140 4A 11U D11N 7U 10SU D4H XL D5E 8A 7SU

    load, haul, dump
    R2900 R1700 II R2900G R3000H

    oem solutions
    CAT WDS