Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4622: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 1D-4622
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    wheel tractor-scraper
    641B, 657B, 651B, 650B 660B, 666B

    pipelayer
    583R

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992, 966C, 980G, 938F, 992B, 994K, 936F

    engine - industrial
    D346 D349 D348

    articulated dump truck
    D300B, D25D, D300D, D250B, D30D, D350C, D350D, D30C, D400, D25C, D35C

    off-highway truck
    768C, 777, 769C, 769, 771C, 772, 768B, 776, 771D, 773, 769B, 769D

    track-type tractor
    D6R, 4S D4E, 10 D4E SR 8S 8A 143 4A 4 8 9C 10C D8L, 9A 140, D10, 141 9S 10U 10S 58 8U 9U

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    814B, 814, 814F, 814F II

    track-type loader
    973, 951, 977L

    excavator
    225, 235B, 235, 225B

    earthmoving compactor
    815, 816B