Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4634: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 1D-4634
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5 1/2
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    wheel tractor-scraper
    637E, 657E, 651E, 631E

    track-type tractor
    D7R II D6G2 LGP D6E SR D3C III D6G SR D7R, D6E

    motor grader
    14H, 16H, 14G, 16G, 16H NA 14H NA

    articulated dump truck
    D350E, D300E