Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4637: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 1D-4637
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    внедорожные самосвалы
    785D, 769B, 772

    3500
    3508, D398B, G3508, G3512, G3516, D399, 3512, 3508B, 3512C

    трубоукладчики
    589, 594

    двигатель промышленный
    D346, SR 806, D349

    колесные погрузчики
    G910, 992C, 992B

    гусеничные экскаваторы
    330DL, 365CL, 345BIIL, 345CL, 390D, 365BLU, 352FVG, 375, 374DL, 349EL, 390DL, 349D2, 330CL, 349ELVG, 336DL, 349D2L, 365B, 330D, 336D2L, 330BL, 349FL, 349FLXE, 336D2, 345BII, 340FL, 349DL, 345DL, 350L, 345C, 385CL, 385C, 336FLN, 349D, 336D2XE, 385BL, 345DLVG, 375L, 350, 336D, 345D, 345CLVG, 345CLWVG, 345BL, 336D2LXE, 340DL, 336FL, 340D2L, 336D2GC, 235C, 235B, 235D, 245, 245BII, EL300, 245D, E300, 340F, 349F

    колесные тракторы-скреперы
    657EPP, 651E, 623G, 657G, 657E

    трелевочные тракторы
    508

    колесные бульдозеры
    854G

    комплект двигателя и генератора
    SR 804

    гусеничные бульдозеры
    D10T, D11N, D11R, D10R, D10N, D11RCD, D5E, D7G, D6HIILGP, D8NNSUC, D6HIILS, D7GLGP, D8N, D6HII, D9L, D7GSA, D6HLGP, D6H, D5B

    кюветы от 27 до 32 литров
    3408A, 3412C, D379B

    автогрейдеры
    120G, 16H, 140B