Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4639: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 1D-4639
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Примечания к закаленным деталям: Высокопрочный болт
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    rrss
    RR-250

    wktl


    track type tractors
    D11R

    pipe
    594H

    wtl
    992K, 990K, 950L, 994K, 966M XE 966L, 966M, 990 II 992G, 990H, 950M Z 980F, 980C

    comp
    CP-563, CS-563

    exc
    245, 235D, 245D, 245B

    chal
    75D, 75E, 65C, 85C, 65E, 85E, 95E, 75C, 85D, 65D

    adt
    D250E II D250E, D300E II D300E

    ttt
    D9H, D11T, D11R, D9G, D11N

    wts
    657E, 651E

    wtt
    854K, 844K, 844H, 854G

    off highway trucks
    785G, 789B, 785DOEM

    mg
    143H, 14M, 16G, 160G, 163H NA

    wheel loaders
    966M, 966L, 966MXE

    oht
    771D, 773E, 773D, 785C, 784B, 775D, 775B, 784C, 769D, 789D, 773F, 775E, 785D, 789C, 775F, 785B, 773B