Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4641: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1D-4641
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    cold
    PR-750B

    uat
    AD60, AD55B, AD55

    lhd
    R1700G

    wktl
    BLADE 2017

    motor graders
    24H

    comp
    CS-563 CP-563

    wtl
    962M, 950M, 966M, 993K, 972M, 980K, 988B, 966K, 966M XE 950K, 980M, 988F, 988F II 962K, 972K

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D11T, D11R, D11N

    wts
    631E, 651E, 657E, 633E II 637E

    wtt
    854K, 854G, 844H, 844

    mg
    12M 3 160M 3 160M 3 AWD 16G, 24M, 140M 3 14M3, 14M-3 12M 3 AWD 140M 3 AWD

    wheel loaders
    972M