Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4642: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 1D-4642
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5
    • Примечания к закаленным деталям: Высокопрочный болт
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
    D350D, D550B, D40D, D44B, D400D

    внедорожные самосвалы
    785, 785C, 785DOEM, 784B, 785B, 785D, 784C, 785G

    3600
    3612

    трубоукладчики
    571G, 589, 572G

    катки
    815B

    колесные погрузчики
    980C, 992K, 992KLRC, 990KLRC, 990K, 990H, 990, 966F, 980F, 992G, 966E, 980FII

    гусеничные экскаваторы
    235, 235D, 235B, 245, 245BII, 235C, 245D

    гусеничные погрузчики
    953C, 977K, 953B

    колесные тракторы-скреперы
    657B, 651B, 660B, 666B

    колесные бульдозеры
    814B, 844K, 844KLRC, 854KLRC, 854K, 854G, 844, 844H

    гусеничные бульдозеры
    D6HIILS, D6HIIXR, D6HII, D6HIILGP, D6HLGP, D6H, D6RXR, D6R, D6RXW, D6RLGP, D6RXL, D6HIIXL, D8LSA, D8L, D7F

    кюветы от 27 до 32 литров
    3408A

    автогрейдеры
    140H, 12G, 12H, 120G, 140G