Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4647: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 1D-4647
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    wheel tractor-scraper
    623E, 623F, 657B, 651B

    paving compactor
    CP-563, CS-563

    motor grader
    12G

    wheel dozer
    854G, 854K

    wheel-type loader
    992G, 992C, 992D

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    earthmoving compactor
    826C

    off-highway truck
    785C, 785B, 784B, 784C