Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-4649: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1D-4649
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 10
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    ttt
    9U 9 59N D9N, 59L 58L 9SU

    wtt
    844H, 844K, 844

    oht
    793B, 785C, 785D, 793C, 784C, 789B

    ttl
    953C

    comp
    CS-66B CP-68B CP-56B CP-74B CS-74B CP74B, CS74B, CS-68B CP56B, CS-64B CS-56B CS56B, CP68B, CS68B, CS-78B