Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1D-6259: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 1D-6259
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 5,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    track-type tractor
    163 8U 9C 8C 8 9U 9 D8L, D6D, 59 7S 55, 6A 9A 7U 4 153 9S D7R II 8S D9L, 8A 8R 7A 9R 6S

    wheel tractor-scraper
    633B 633

    wheel-type loader
    920, 992B, 992

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    963, 951, 955

    earthmoving compactor
    815B, 816B