Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1J-6298: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1J-6298
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    com
    816F, 815F, 816F II 815F II

    wtt
    814F, 814F II

    it
    IT38G, IT14G, IT24F, IT38H, IT38G II IT28F, IT38F, IT28G, IT62G, IT62G II

    wtl
    924F, 902, 960F, 970F, 924G, 928G, 950G, 914G, 950G II 938F, 966G, 950F II 972G II 938G II 924GZ, 962G II 962G, 908, 938H, 966G II 938G, 966H, 972G, 906, 966F II