Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1K-4378: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1K-4378
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 10,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 13
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    track-type tractor
    D9H, D10, 10 10S 10U 10C

    wheel tractor-scraper
    633E

    wheel-type loader
    988B, 992C

    wheel-type skidder
    FB518

    articulated dump truck
    D35HP D40D, D400D, D35C, D550B, D44B