Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1K-6985: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1K-6985
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, стандартное закаленное

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 3.16, 3.16
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 3.52, 3.52
    • Тип стопорного кольца: Internal, Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0.109, 0.109
    • Форма: Tempered Basic, Стандартное закаленное