Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1K-6992: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1K-6992
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 2,62
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 2,43
    • Тип стопорного кольца: Внешние
    • Толщина — B (дюймы): 0,078
    track-type tractor
    D5H

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B

    wheel-type loader
    926E, 930T, 926, 930R, G926

    articulated dump truck
    740B, 735C, 740, 740 GC 735, 740C 735B, 745 735 OEM 745C