Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1K-6995: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1K-6995
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 1,88
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 1,74
    • Тип стопорного кольца: Внешние
    • Толщина — B (дюймы): 0,062
    track-type tractor
    D6T, D4C III D6R III 4 D3C II D3B, D5C, D4C II D3C III 4P D7E, D3K2 LGP D3C, D5C III 53 D5C PATLGP D4H, D3, D4B, 4A 5A PAT 4S D3K2 XL D5C PAT D5K2 LGP D4K2 LGP 3P 54 3 55, D4C, D5K2 XL D4K2 XL D7E LGP

    pipelayer
    561M, PL61, 572R, 572R II 561N, 561H

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18, IT12, IT18B, IT28

    motor grader
    14H NA 16G, 14H, 14G, 16H NA 16H

    wheel-type loader
    926E, G926, 926, 916, 910, 930T, 930R, G910, G916

    track-type loader
    933, 931C II 931B, 935C II 931, 931C, 935B, 939, 935C

    track-type skidder
    54H D4HTSK II 4P