Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1K-9420: КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ

    Номер по каталогу: 1K-9420
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    wts
    651E, 657E

    oht
    785B, 777E 793B, 785C, 793C, 777D, 789D, 789C, 769C, 777C, 776D, 771C, 776C, 793D, 773B, 775B, 784B, 785D, 784C