Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1N-4556: Клиновые беззубчатые ремни

    Номер по каталогу: 1N-4556
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Width: 12.7 mm (0.50 in)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 66,50
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    track-type tractor
    D7R LGP D6R II D6R III D6T, D7R XR D9R, D7R

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B, IT18

    wheel-type loader
    926E, 926, 916, G926, G916

    track-type loader
    973C