Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1N-4635: Клиновой зубчатый ремень

    Номер по каталогу: 1N-4635
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 39,02
    • Длина ремня (мм): 991
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306 3304 3304B

    mini hydraulic excavator
    304.5, 307B, 307C

    wheel-type loader
    906, 908

    engine - industrial
    G3304 3306 D330C D333C 3114 3304 G3306

    excavator
    330B L