Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1N-5410: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1N-5410
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип стопорного кольца: Внешние
    com
    836G, 836H, 826K, 836, 825G II 826G II 826H, 836K, 825H, 825K, 826G, 825G, 826C

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    pipe
    561N, 572R II 572R, PL61, 561M

    wtl
    980H, 990K, 993K, 994, 992G, 980G II 994K, 992K, 982M, 988H, 994F, 988K, 988F II 980K HLG 990, 990 II 986K, 980L, 980F, 990H, 980M, 980K, 980G, 992C, 988G, 994H, 992D, 994D, 988B, 980C, 988F

    meng
    3508B 3508

    adt
    D400E, D350E II D350E

    ttt
    D11T, D11R, D11N

    ieng
    SR4

    epg2
    SR4

    wtt
    854G, 854K, 844H, 834B, 844, 824K, 834K, 824H, 844K, 824G, 824G II 834G, 834H

    wheel loaders
    986H

    epg
    G3516 3508