Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1N-8320: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1N-8320
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    generator
    SR4

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    G3412C G3412 XQG400 CG137-12 G3306 CG137-08 XQG135

    petroleum products
    G3306B

    engine - industrial
    G3412 G3306B CG137-12 G3306 G3408 G3408C CG137-08 G333C G3304 SG137-08 G3408B