Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1N-8405: Клиновые зубчатые ремни (набор из 2 шт.)

    Номер по каталогу: 1N-8405
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 9,6 мм (0,38 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 35,98
    • Длина ремня (мм): 914
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,38
    • Ширина ремня (мм): 9,6
    engine - industrial
    D342 D342C G342C