Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1N-8620: Пружинное стопорное кольцо, внешнее

    Номер по каталогу: 1N-8620
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    EXTERNAL RETAINING RING

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 3,16
    • Описание материала: 0
    • Поперечные отверстия: 0
    • Примечания: 0
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 2,92
    • Тип стопорного кольца: Внешние
    • Толщина — B (дюймы): 0,093
    wheel tractor-scraper
    631G, 631E, 631K, 637G, 637K, 637E, 633E II

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408 G3508 3508 3408B 3412 3512 3408C 3406B 3412C D379B

    engine - industrial
    3412 D353E G379A D342 G379 D342C G342C G3408 D353D D353C G353D G398 G3412 G399 G3408B

    articulated dump truck
    740B, 740, D400E II 735, 735B, 735 OEM

    off-highway truck
    770G OEM 770G