Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-0231: ШАРИК

    Номер по каталогу: 1P-0231
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Ball Bearing (Loose ball only)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B 627, 657B, 631C, 666B, 666, 633C, 623

    pipelayer
    572F, 571G, 561C, 572G, 571F

    motor grader
    14G, 130G, 12F, 140G, 140, 120, 14E, 16, 120G, 12G

    wheel-type loader
    988, 930, 950, 966C, 910, 980B, 920, G926

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    D343 D330C 3306 D333C 3304

    engine - truck
    1693 1673C 1674 3306 1676

    off-highway truck
    768B, 769B, 769

    track-type tractor
    183B D4D, D7G, 8S D6C, D5, D3, D7F, D8K, 8D

    wheel dozer
    834, 824B, 814

    track-type loader
    955L, 941, 955K, 977K, 941B, 943, 983, 951C, 951B, 931

    excavator
    225, 235

    earthmoving compactor
    826B, 816, 815, 825B