Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-0666: РЕГУЛЯТОР G

    Номер по каталогу: 1P-0666
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор давления турбокомпрессора

    Описание:

    • Регуляторы давления являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6
    • Высота (мм): 152,4
    • Длина (дюймы): 11,8
    • Длина (мм): 299,7
    • Ширина (мм): 152,4
    track-type tractor
    D9G

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 633C, 666, 666B, 657

    wheel dozer
    834

    off-highway truck
    768B, 769B, 769