Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-0713: КОРПУС

    Номер по каталогу: 1P-0713
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпусы являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,5
    • Длина (дюймы): 9,3
    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    950 920 930

    wheel-type skidder
    518

    track-type loader
    951B 941B 955K 951C 955L 941

    track-type tractor
    D4D