Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-0714: ХОМУТ V-ОБРАЗНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 1P-0714
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Хомут турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Хомуты являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1
    • Высота (мм): 25,4
    • Длина (дюймы): 8,6
    • Длина (мм): 218,4
    • Ширина (мм): 218,4
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    955L, 955K, 941, 951B, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    518