Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-0716: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1P-0716
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо турбокомпрессора

    Описание:

    • Кольца являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Длина (дюймы): 3,8
    wheel-type loader
    920, 950, 930

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type skidder
    518

    track-type loader
    951C, 955L, 951B, 941B, 955K, 941

    track-type tractor
    D4D