Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-1111: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1P-1111
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорный подшипник сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Упорные подшипники сердцевины являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,2
    • Длина (дюймы): 3,8
    paving compactor
    CP-653, CS-643, CS-653, CB-534, CP-643

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    930R, 916, 926, 930T, 926E, 950E, 950B, 950, 920, 936E, 936, G936, 930, G926, 950B/950E 936F, G916

    engine - industrial
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C, 515, 518C, 525

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    5 5S D4D, 143 D5H, 4P D4H, D5C PAT 53 D4H XL D4E SR 4S 4 D5C, D5H XL D4E, 4A 54 D5C PATLGP D3C, D4H III D3B, 5A 55, 5A PAT 3 5P 140

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    track-type loader
    963, 953, 951B, 941, 943, 951C, 955L, 941B, 955K

    track-type skidder
    125C 120C, 527 54H D5HTSK II D4HTSK III 4P

    excavator
    219, E240, 215, 225D, EL240 215D, 225, 225B, E180