Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-1123: ОБОЙМА

    Номер по каталогу: 1P-1123
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорное кольцо турбокомпрессора

    Описание:

    • Упорные кольца являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Высота (мм): 12,7
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 101,6
    paving compactor
    CP-643, CP-653, CB-534, CS-643, CS-653

    engine - generator set
    3406B G3508 3304B 3304 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936, 950E, 920, 950, 950B, 916, 930T, 926, 936F, G916, 936E, 930R, 926E, G936, 930, 950B/950E G926

    engine - industrial
    3304 D330C G3508 G3512 3204 3304B G3406

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 525, 508, FB518 515

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    D5H, 4A 4P D4D, 5A D4H, 54 4S D4E SR 3 143 D5H XL D5C, 5 5A PAT D4H III D4E, 5P D3B, D4H XL 55, 4 53 140, 5S D3C, D5C PATLGP D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 D330C G3508 G3512 3204 3304B G3406

    track-type loader
    963, 953, 943, 951B, 951C, 941, 941B, 955K, 955L

    track-type skidder
    125C D5HTSK II 527 54H 4P D4HTSK III 120C

    excavator
    225, E240, EL240 215, 229, 224, 215C 229D