Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-1252: ФОРСУНКА

    Номер по каталогу: 1P-1252
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Turbocharger Nozzle

    Описание:

    • Сопла являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,7
    • Длина (дюймы): 7,4
    wheel tractor-scraper
    650B 641B

    engine - generator set
    D399 D398B

    engine - industrial
    D398 D399 D398B D353E D353D D353C D348 D349

    off-highway truck
    773