Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-1378: КОРПУС

    Номер по каталогу: 1P-1378
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпусы являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,8
    • Длина (дюймы): 10,8
    track-type tractor
    D5, D7F, D6C, D7G, D8H

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 627, 637B 621R

    pipelayer
    572F, 572G, 561C, 571F, 571G

    motor grader
    12G, 14E, 140, 14G, 140G, 120, 12F

    wheel-type loader
    980B, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    wheel-type skidder
    528

    earthmoving compactor
    815, 816